(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネット用耐震ベルト(外付用)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,281円
税込単価
3,609円

ベルトをさっと気軽に装着しやすい。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
  • 耐荷重:
    約100kg(1本当たり)
  • ベルト幅:
    25mm
  • 付属ビス:
    4×13mm(ドリルビス)
  • 詳細3:
    ねじ付
  • 商品詳細種別:
    キャビネット用耐震ベルト(外付用)

型番

EA979CF-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ穴径
対応サイズ
詳細1
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979CF-18

Φ5
内寸~1800mm
内付取付
粘着・ビス止

1個

3,281( 3,609円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトをさっと気軽に装着しやすい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット用耐震ベルト(外付用)の型番EA979CF-18のページです。
型番EA979CF-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット用耐震ベルト(外付用)

キャビネット用耐震ベルト(外付用)

    キャビネットホルダー LH-801GLP

    キャビネットホルダー LH-801GLP

      防災ネット 落ちないくんII

      防災ネット 落ちないくんII

        家具転倒防止金具 (2個)

        家具転倒防止金具 (2個)

          リンクジョイント(G)

          リンクジョイント(G)

            アズワン リンクワイヤーストッパー

            アズワン リンクワイヤーストッパー

              150kgサムロック(グレー/2個)

              150kgサムロック(グレー/2個)

                メーカー エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン
                通常価格 3,281円 3,923円 9,900円 4,250円 3,000円 6,650円 6,880円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
                材質 金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 - - 金具:スチール、粘着剤:アクリル系 - - -
                耐荷重 約100kg(1本当たり) - - - - - -
                ベルト幅 25mm - - - - - -
                付属ビス 4×13mm(ドリルビス) - - - - - -
                詳細3 ねじ付 - - - - - -

                キャビネット用耐震ベルト(外付用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました