(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,360円 48,118円
税込単価
55,396円 52,930円

【特長】※注意※【お客様組立品】・脚幅660mm・重量17kg・張地本革張り(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 重量:
    17kg
  • サイズ:
    660(W)×725(D)×1185~1280(H)mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 脚幅:
    660mm
  • キャスター:
    自在×5(材質:ナイロン)
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    SNC-L7K
  • 張地:
    本革張り(側面・裏側:PVC)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956XC-46 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XC-46

1個

50,360円

48,118

( 52,930円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】※注意※【お客様組立品】
・脚幅660mm
・重量17kg
・張地本革張り(側面・裏側:PVC)
・ガス圧リフト装置
・ロッキング機構(固さ調節付)
・肘あて付き
・本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアーです。
・サイズ660(W)×725(D)×1185/1280(H)mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:21500
・JANコード:4548745876345

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EA956XC-46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46の型番EA956XC-46のページです。
型番EA956XC-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

    ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

    ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

      エスコ ビジネスチェアー EA956XB

      エスコ ビジネスチェアー EA956XB

        ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

        ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

            ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

            ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

              ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

              ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

                ワークチェアー(グレー/ブルー)

                ワークチェアー(グレー/ブルー)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナカバヤシ ナイキ エスコ
                  通常価格 50,360円 20,210円 26,230円 58,320円 20,180円 15,733円 35,472円 17,570円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                  種類 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 丸型・円型 肘あり 肘なし
                  重量 17kg 13.2kg 8.4kg 18.9kg 6.8kg - - 6.5kg
                  サイズ 660(W)×725(D)×1185~1280(H)mm 600(W)×610(D)×910~1000(H)mm 475×635×830~940(H)mm 675(W)×660~1250(D)×1275~1350(H)mm 520(W)×550(D)×745~855(H)mm - - 535(W)×580(D)×865~980(H)mm
                  ※注意 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 - - 【お客様組立品】
                  脚幅 660mm 580mm 583mm 660mm 520mm - - 535mm

                  ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました