(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,007円
税込単価
12,108円

【特長】サイズ300(W)×290(D)×1800(H)mm・重量15.3kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    ~500
  • 重量:
    15.3kg
  • サイズ:
    300(W)×290(D)×1800(H)mm
  • 材質:
    プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード
  • 板枚数:
    可動4枚、固定1枚
  • 棚板サイズ:
    266×272mm
  • 型番:
    S-SFR1830
  • 総耐荷重:
    40kg(天板:10kg、底板:10kg、棚板:10kg)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • ※注意※:
    【お客様組立品】

型番

EA954FB-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954FB-93

1個

11,007( 12,108円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】サイズ300(W)×290(D)×1800(H)mm
・重量15.3kg
・棚板サイズ266×272mm
・板枚数可動4枚、固定1枚
・耐荷重全体:40kg棚板:10kg
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745714258

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93の型番EA954FB-93のページです。
型番EA954FB-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93

300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93

    奥深両開き書庫

    奥深両開き書庫

      ナイキ 両開き書庫 K319-AW

      ナイキ 両開き書庫 K319-AW

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

          IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

          IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1875-WH

            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

            IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

              IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

              IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

                ナイキ オープン書庫

                ナイキ オープン書庫

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

                        ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

                        ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

                          メーカー エスコ ナイキ ナイキ ダイシン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ
                          通常価格 11,007円 46,412円 58,505円 51,169円 27,222円 22,683円 32,053円 66,600円 54,225円 62,573円 65,704円 81,000円
                          通常出荷日 2日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          間口(mm) ~500 - - - 701~ 501~700 701~ - - - - -
                          重量 15.3kg - - - - - - - - - - -
                          サイズ 300(W)×290(D)×1800(H)mm - - - - - - - - - - -
                          材質 プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード - - - - - - - - - - -

                          300x290x1800mm 収納ラック(すき間用) EA954FB-93のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました