(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハトよけネット(シルバーグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-125A
ハトよけネット(シルバーグレー) ネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

・ベランダや車庫・倉庫などの鳥類侵入防止対策に・視界を遮りにくい30mm角目で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グレー
  • 目合(mm):
    30
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    ハトよけネット(シルバーブルー)
  • 色詳細:
    シルバーブルー

型番

EA952AD-125A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-125A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-125A

2×8

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベランダや車庫・倉庫などの鳥類侵入防止対策に
・視界を遮りにくい30mm角目で目立ちにくいシルバーグレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハトよけネット(シルバーグレー)の型番EA952AD-125Aのページです。
型番EA952AD-125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハトよけネット(シルバーグレー)

ハトよけネット(シルバーグレー)

    540x150mm 鳥よけガード

    540x150mm 鳥よけガード

      遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

      遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

        遮光ネット(ブラック)

        遮光ネット(ブラック)

          φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

          φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

            養生ネット

            養生ネット

              1mm目 防虫ネット

              1mm目 防虫ネット

                防風ネット

                防風ネット

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                    2×4m/2×8m 鳥よけネット

                    2×4m/2×8m 鳥よけネット

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,790円 3,190円 3,430円 2,410円 1,650円 6,300円 2,380円 2,150円 1,590円 2,060円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 防護ネット その他 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                      形状 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                      グレー ブラック シルバー ブラック - グリーン - ブルー ブルー ホワイト
                      目合(mm) 30 - - - - 30 約1 約4 約4 16
                      材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン(ロープ) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

                      ハトよけネット(シルバーグレー)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA952AD-124A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      幅×長さ
                      (m)

                      1,790円

                      ( 1,969円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      2×4

                      防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました