(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2×4m/2×8m 鳥よけネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-57
2×4m/2×8m 鳥よけネット ネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円

【特長】・上・中・下段にPEロープ入り・ベランダ菜園の鳥よけに

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-57

2×8

1個

3,730( 4,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上・中・下段にPEロープ入り
・ベランダ菜園の鳥よけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2×4m/2×8m 鳥よけネットの型番EA952AD-57のページです。
型番EA952AD-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2×4m/2×8m 鳥よけネット

2×4m/2×8m 鳥よけネット

    遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

    遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

      遮光ネット(ブラック)

      遮光ネット(ブラック)

        養生ネット

        養生ネット

          遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

          遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

            1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

            1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

              1mm目 防虫ネット

              1mm目 防虫ネット

                2.0x 50m 鳥よけネット

                2.0x 50m 鳥よけネット

                  強力防草シート

                  強力防草シート

                    防草シート ブラック

                    防草シート ブラック

                      からすネット(イエロー)

                      からすネット(イエロー)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス エスコ
                        通常価格 2,060円 5,010円 2,410円 6,300円 3,430円 4,530円 2,380円 19,993円 36,679円 11,981円 5,640円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                        形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ
                        ホワイト ホワイト ブラック グリーン シルバー - - ホワイト ブラック ブラック イエロー
                        目合(mm) 16 - - 30 - 約0.6 約1 約9 - - 4
                        材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン

                        2×4m/2×8m 鳥よけネットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA952AD-56
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        幅×長さ
                        (m)

                        2,060円

                        ( 2,266円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        2×4

                        防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました