(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
315円
税込単価
347円

【特長】材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系・空調ダクトやパイプの補修に最適...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.08
  • 基材:
    アルミ箔
  • 屋内/屋外:
    屋内用
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最低使用温度(℃):
    -20
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    8N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 引張強度:
    28N/10mm

型番

EA944SY-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944SY-50

1個

315( 347円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
・空調ダクトやパイプの補修に最適です。
・幅50mm
・長さ10m
・厚さ0.05mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745833997

Loading...

EA944SY-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50の型番EA944SY-50のページです。
型番EA944SY-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

       9m アルミテープ(耐熱)

      9m アルミテープ(耐熱)

        50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

        50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

          1m アルミテープ(耐熱)

          1m アルミテープ(耐熱)

            粘着テープ(アルミガラスクロス)

            粘着テープ(アルミガラスクロス)

              アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

              アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                32m 鉛箔テープ

                32m 鉛箔テープ

                  50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

                  50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

                    50mmx5.0m 防水アルミテープ

                    50mmx5.0m 防水アルミテープ

                      9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

                      9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

                        5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                        5m 粘着テープ(ステンレス箔)

                          50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)

                          50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 315円 1,760円 2,260円 2,930円 1,170円 1,220円 1,680円 8,880円 1,930円 1,710円 3,180円 2,450円 1,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 - 50 - - - - 50 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 10 10 9 3 1 - - 32 10 5 9.14 5 1
                            テープ厚(mm) 0.08 0.1 0.09 0.21 0.08 0.18(のり含) 0.11 0.19 0.1 0.5 0.12 0.12 0.1
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 鉛箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔 アルミ箔
                            屋内/屋外 屋内用 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 - - - 屋内用 / 屋外用 - 屋内用 / 屋外用 屋外用 屋内用 屋内用 / 屋外用 -

                            50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミダクトの接続
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/31
                            手で切りやすく曲面になじみやすい。価格も安く現場で助かる商品です。粘着力も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました