(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx30m 強力ラインテープ

50mmx30m 強力ラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,550円
税込価格
10,505円

【仕様・特長】・模様面をラミネート加工しているので剥げにくい。・粘着式・耐久性...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト

1個

9,550( 10,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー

1個

9,550( 10,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

トラ(イエロー/ブラック)

1個

9,550( 10,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様・特長】
・模様面をラミネート加工しているので剥げにくい。
・粘着式
・耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx30m 強力ラインテープ

50mmx30m 強力ラインテープ

    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

      50mmx50m ラインテープ

      50mmx50m ラインテープ

        50m ラインテープ

        50m ラインテープ

          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

          ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
              通常価格 9,550円 25,000円 4,767円 5,500円 1,360円 6,699円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              テープ幅(mm) 50 76 50 - 50 50
              テープ長さ(m) 30 33 50 50 33 50
              テープ厚(mm) 0.19 1.5 0.16 0.16 0.15 0.16mm
              屋内用/屋外用 屋内用 - 屋内用 屋内用 - 屋内用
              強粘着 - - - - -

              50mmx30m 強力ラインテープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました