(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ【4個入り】

18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

【特長】・凹凸面にもよくなじみ、見切りも良好です・強粘着ながら糊残りがありませ...

詳細情報を確認する

型番

EA944NW-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質サイズ入数(巻)
基材粘着剤幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA944NW-15不織物アクリル系15180.218
EA944NW-1818180.217
EA944NW-2424180.215
EA944NW-3030180.214
EA944NW-3838180.213
EA944NW-5050180.212

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
入数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NW-30

30
パック
4巻
18m マスキングテープ(建築塗装用)

1パック

4個入り

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面にもよくなじみ、見切りも良好です
・強粘着ながら糊残りがありません

カタログ

 

EA944NW-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズの型番EA944NW-30のページです。
型番EA944NW-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

    マスキングテープNo.720

    マスキングテープNo.720

      18m マスキングテープ(サイディング用)

      18m マスキングテープ(サイディング用)

        18m マスキングテープ(塗装用)

        18m マスキングテープ(塗装用)

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

            カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

            カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

              粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

              粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8

                建築塗装用 マスキングテープ(18m)

                建築塗装用 マスキングテープ(18m)

                  メーカー エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ カモ井加工紙 nitoms エスコ
                  通常価格 1,710円 1,338円 748円 940円 749円 427円 943円 420円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                  基材 不織布 和紙 平面紙 平面紙 平面紙 和紙 和紙 平面紙
                  粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  パープル系 ホワイト系 レッド系 イエロー系 ブルー系 パープル系 - ブルー系
                  テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18
                  テープ厚(mm) 0.21 - 0.09 0.08 0.09 0.09 0.1 0.08

                  18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました