(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119

[焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

【特長】材質基材:PETフィルム(青色)、粘着剤:感圧性ゴム系・耐熱仕様(約1...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.02N/19mm
  • 色:
    ブルー系
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.053
  • 伸び(%):
    153
  • 引張強度:
    50N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    MT-3155
  • メーカー:
    日東電工
  • 基材詳細:
    PETフィルム
  • 粘着剤詳細:
    感圧性ゴム系

型番

EA944NS-119 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NS-119

1個

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質基材:PETフィルム(青色)、粘着剤:感圧性ゴム系
・耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応
・PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。
・幅19mm
・長さ50m
・厚さ0.053mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:8600
・JANコード:4548745874662

EA944NS-119で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119の型番EA944NS-119のページです。
型番EA944NS-119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119

[焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119

    得々シーリングテープS

    得々シーリングテープS

      メーカー エスコ ハンディ・クラウン
      通常価格 990円 380円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目  
      粘着剤 ゴム系 -
      粘着力 7.02N/19mm -
      ブルー系 ブルー系
      テープ幅(mm) 19 -
      テープ長さ(m) 50 18

      [焼付塗装用] マスキングテープ EA944NS-119のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました