(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】材質基材:特殊ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系・光の反射を少な...

詳細情報を確認する

型番

EA944ML-82 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.125テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25ホワイト
基材ポリエチレン粘着剤アクリル系
粘着力4N/10mm単品/パック単品
JANコード4548745846294基材詳細特殊ポリエチレンフィルム

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【アクリル系粘着剤について】

  • 特徴:耐候性、耐薬品性に優れています。
  • 使用場所:液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944ML-82

1個

690( 759円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】材質基材:特殊ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
・光の反射を少なくしている為、写真撮影やイベント等の仮止めに最適です。
・基材が柔らかく、凹凸部にもなじみやすい。
・幅50mm
・長さ25m
・厚さ0.125mm
・色白
・つや消し
・入数1
【商品仕様】
・質量:185
・JANコード:4548745846294

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82の型番EA944ML-82のページです。
型番EA944ML-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

    50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

    50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

      50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81

      50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81

        養生テープ(建築用)

        養生テープ(建築用)

          クッション養生用テープ

          クッション養生用テープ

            養生テープ(床用)

            養生テープ(床用)

              マスクライトテープ No.730

              マスクライトテープ No.730

                養生テープ(プラスチック芯)

                養生テープ(プラスチック芯)

                  養生テープ(ポリエチレンクロス)

                  養生テープ(ポリエチレンクロス)

                    コアレステープ 9656シリーズ

                    コアレステープ 9656シリーズ

                      養生用布テープ108

                      養生用布テープ108

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 積水化学工業 エスコ エスコ アズワン ニチバン
                        通常価格 690円 680円 690円 360円 1,210円 540円 188円 480円 304円 690円 261円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                        テープ厚(mm) 0.125 0.125 0.125 - 2 - 0.15 0.126 0.16 - 0.31
                        テープ幅(mm) 50 50 50 50 - 50 - - - 50 -
                        テープ長さ(m) 25 25 25 - 7 - 25 25 25 - 25
                        ホワイト クリア(透明) ブラック(艶消し) - - - - ピンク グリーン - ブラウン
                        基材 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - - ポリエチレン ポリエチレン -

                        50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト