(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
養生テープ(クリア)
  • 数量スライド割引

養生テープ(クリア) (レビュー)

通常価格(税別)
305円 ~ 1,210円
税込価格
336円 ~ 1,331円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・強力な粘着力と高い手切れ性
・クリアー色なので作業現場の景観を損ないません
・長さ25m
・厚さ0.16mm
・入数1
・材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

養生テープ(クリア)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    番重の中身表示に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/28
    テープ自体にマジックで弾かずしっかりと書けるので番重の中身表示に適当な大きさに切って貼り付けています。養生テープの特徴である跡が残らない性質は飲食店でも重宝します。意外と耐熱性もあるので使い勝手が良いです。g

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生テープ(クリア)

養生テープ(クリア)

    50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

    50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83

      50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81

      50mmx25m 養生テープ(つや消し/黒) EA944ML-81

        養生テープ(ポリエチレンクロス)

        養生テープ(ポリエチレンクロス)

          ターピー養生クロステープ

          ターピー養生クロステープ

            50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

            50mmx25m 養生テープ(つや消し/白) EA944ML-82

              38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

              38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

                菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

                  養生テープ(床用)

                  養生テープ(床用)

                    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                      建材・塗装養生用テープ

                      建材・塗装養生用テープ

                        養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                        養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                          建築養生用プロテックテープ

                          建築養生用プロテックテープ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 萩原工業 エスコ エスコ 菊水テープ エスコ エスコ nitoms 日東電工 マクセルスリオンテック
                            通常価格 305円 680円 690円 304円 260円 690円 342円 408円 540円 459円 400円 7,800円 200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.125 0.125 0.16 0.14 0.125 0.135 0.112 - 0.135 0.11 0.302 0.15
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25
                            クリア(透明) クリア(透明) ブラック(艶消し) グリーン グリーン ホワイト ピンク ピンク - ピンク - - -
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。