(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18m マスキングテープ(建築塗装用)【2~10個入り】

18m マスキングテープ(建築塗装用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 760円
税込価格
660円 ~ 836円

・テープを剥がす際にテープ切れが起こりにくい。・塗料の密着性がよく、剥がす時に...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.2N/10mm
  • 色:
    レッド系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 伸び(%):
    10
  • 引張強度:
    34N/10mm
  • 単品/パック:
    パック
  • 詳細1:
    建築塗装用
  • 商品詳細種別:
    18m マスキングテープ(建築塗装用)

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
10巻

1パック

10個入り

724( 796円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
8巻

1パック

8個入り

725( 798円 )

2日目

一部当日出荷可能

18
7巻

1パック

7個入り

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
6巻

1パック

6個入り

725( 798円 )

1日目

一部当日出荷可能

24
5巻

1パック

5個入り

725( 798円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
4巻

1パック

4個入り

725( 798円 )

2日目

一部当日出荷可能

40
3巻

1パック

3個入り

725( 798円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
2巻

1パック

2個入り

600( 660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・テープを剥がす際にテープ切れが起こりにくい。
・塗料の密着性がよく、剥がす時にゴミが出にくい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m マスキングテープ(建築塗装用)

18m マスキングテープ(建築塗装用)

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

      18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

      18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

        建築塗装用 マスキングテープ(18m)

        建築塗装用 マスキングテープ(18m)

          マスキングテープ粗面養生用

          マスキングテープ粗面養生用

            シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

            シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

              18m マスキングテープ(サイディング用)

              18m マスキングテープ(サイディング用)

                マスキングテープ車両塗装用

                マスキングテープ車両塗装用

                  メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ カモ井加工紙 ニチバン エスコ カモ井加工紙
                  通常価格 600円 440円 1,710円 420円 613円 532円 748円 340円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                  基材 平面紙 和紙 不織布 平面紙 和紙 和紙 平面紙 和紙
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                  粘着力 1.2N/10mm - - 0.1N/mm - 1.28N/10mm 1.1N/10mm -
                  レッド系 イエロー系 パープル系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 レッド系 イエロー系
                  テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 -

                  18m マスキングテープ(建築塗装用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました