(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml マルチプライマー EA942EV-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml マルチプライマー EA942EV-20

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。・速乾で効率よく上塗りができます。・...

詳細情報を確認する

型番

EA942EV-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EV-20

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。
・速乾で効率よく上塗りができます。
・屋内木部・鉄部・プラスチック等に
・乾燥時間夏期:約20分、冬期:約40分
・内容量(ml)100
・使用温度範囲10/30℃
・色ホワイト
・入数1
【商品仕様】
・質量:890
・JANコード:4548745866278

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml マルチプライマー EA942EV-20の型番EA942EV-20のページです。
型番EA942EV-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml マルチプライマー EA942EV-20

100ml マルチプライマー EA942EV-20

    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ローングリーン

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スカイブルー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                        300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                        300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

                            メーカー エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 1,160円 3,610円 1,003円 777円 930円 856円 856円 894円 867円 984円 856円 1,479円 1,052円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品用途 プライマー その他 - - - - - - - - - その他 -
                            ホワイト クリーム - - - - - - - - - ホワイト -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - - - - - - 塗料(スプレー) -
                            仕様 油性 油性 - - - - - - - - - 油性 -
                            乾燥時間 夏期:約20分、冬期:約40分 夏期:約20分、冬期:約40分 - - - - - - - - - - -

                            100ml マルチプライマー EA942EV-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました