(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,610円
税込単価
3,971円

【特長】発光時間4/8時間・屋外での停電対策、避難誘導、ホビーに・乾燥時間夏期...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    クリーム
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏期:約20分、冬期:約40分
  • 使用温度範囲:
    10~30℃
  • 内容量:
    100ml
  • 発光時間:
    4~8時間
  • 詳細タイプ:
    蓄光スプレー

型番

EA942EV-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EV-10

1個

3,610( 3,971円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】発光時間4/8時間
・屋外での停電対策、避難誘導、ホビーに
・乾燥時間夏期:約20分、冬期:約40分
・内容量(ml)100
・使用温度範囲10/30℃
・色クリーム
・入数1
【商品仕様】
・質量:980
・JANコード:4548745866261

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 蓄光スプレー EA942EV-10の型番EA942EV-10のページです。
型番EA942EV-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

    100ml マルチプライマー EA942EV-20

    100ml マルチプライマー EA942EV-20

      蛍光スプレー

      蛍光スプレー

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

          300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

          300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

            蛍光スプレーYR 300ml

            蛍光スプレーYR 300ml

              300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

              300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

                水性ベランダ・屋上床用防水

                水性ベランダ・屋上床用防水

                  100ml 強力反射スプレー

                  100ml 強力反射スプレー

                    1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                    1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

                          [水性]蛍光塗料(屋内外用)

                          [水性]蛍光塗料(屋内外用)

                            メーカー エスコ エスコ シントーファミリー アサヒペン エスコ 日本緑十字社 エスコ ニッぺ エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ
                            通常価格 3,610円 1,160円 1,277円 856円 1,479円 4,200円 1,628円 8,551円 1,930円 23,168円 856円 867円 7,850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品用途 その他 プライマー カラースプレー - その他 カラースプレー その他 - その他 その他 - - その他
                            クリーム ホワイト - - ホワイト オレンジ その他 - - クリーム - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 - - 油性 油性 油性 - 油性 水性 - - 水性
                            乾燥時間 夏期:約20分、冬期:約40分 夏期:約20分、冬期:約40分 - - - - - - - - - - -

                            100ml 蓄光スプレー EA942EV-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました