(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料固化剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942ET-200
塗料固化剤 トリョウコカザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,329円
税込単価
2,562円

・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、薄め液などの廃棄処理用

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 詳細タイプ:
    塗料固化剤

型番

EA942ET-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942ET-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
廃塗料の処理目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942ET-200

500gで約5500mlまで
500g

1個

2,329( 2,562円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、薄め液などの廃棄処理用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料固化剤の型番EA942ET-200のページです。
型番EA942ET-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料固化剤

塗料固化剤

    シャーシーブラック NX13・NX19

    シャーシーブラック NX13・NX19

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

        ロック エポキシシンナー 16L

        ロック エポキシシンナー 16L

          床用塗料ユカロック1000

          床用塗料ユカロック1000

            水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

            水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

              床用塗料ユカロック2000

              床用塗料ユカロック2000

                木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                  ウッドカラー

                  ウッドカラー

                    すべらない塗料専用パターンシート 亀甲型・丸型

                    すべらない塗料専用パターンシート 亀甲型・丸型

                      床用塗料ユカロック100

                      床用塗料ユカロック100

                        船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)

                        船舶用塗料専用シンナー(うすめ液)

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                          塗膜はがし剤(屋内外用)

                            メーカー エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ABC商会 ロックペイント ロックペイント サンデーペイント ロックペイント ABC商会 シントーファミリー サンデーペイント ロックペイント エスコ サンデーペイント
                            通常価格 319円 1,290円 25,737円 12,786円 10,758円 22,930円 19,567円 72,276円 2,522円 353円 16,992円 1,318円 1,527円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   4日目   4日目~   1日目   4日目~   8日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品用途 その他 その他 建物用 うすめ液 - - 床用 - - 床用 - うすめ液 塗料はがし剤
                            仕様 水性 - - - - - - - - - - 油性 -
                            詳細タイプ 塗料固化剤 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942ET-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            廃塗料の処理目安 内容量

                            319円

                            ( 351円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            35gで約400mlまで35g

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました