(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,628円
税込単価
1,791円

【特長】乾燥時間(表面乾燥)20℃:15分・塗り面積(一回塗り)2/2.4m2...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 塗り面積(1回塗り):
    2~2.4m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    1~1.2m2
  • 内容量:
    300ml
  • 乾燥時間(表面乾燥):
    20℃:15分
  • 詳細タイプ:
    配電盤・キャビネット補修スプレー
  • 色詳細:
    ライトベージュ

型番

EA942EA-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EA-67

1個

1,628( 1,791円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】乾燥時間(表面乾燥)20℃:15分
・塗り面積(一回塗り)2/2.4m2、(二回塗り)1/1.2m2
・耐候性に優れた鮮やかな塗膜
・耐油、耐ガソリン性に優れています。
・カラーライトベージュ
・内容量300ml
・入数1
【商品仕様】
・質量:4050
・JANコード:4548745850901

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67の型番EA942EA-67のページです。
型番EA942EA-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

    300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

    300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

      300ml エナメルスプレー(車輌用)

      300ml エナメルスプレー(車輌用)

        420ml シャーシースプレー(黒)

        420ml シャーシースプレー(黒)

          300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

          300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

            300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

            300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

              300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

              300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

                300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)

                  300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

                  300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637

                    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                    100ml 蓄光スプレー EA942EV-10

                      100ml マルチプライマー EA942EV-20

                      100ml マルチプライマー EA942EV-20

                        300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

                        300ml 油性・木部着色剤(オイルステイン)

                          420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

                          420ml [油性]ニススプレー(ツヤあり)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,628円 1,479円 1,027円 780円 1,030円 933円 1,030円 1,027円 1,030円 3,610円 1,160円 1,308円 2,330円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 その他 その他 シャーシースプレー その他 その他 その他 その他 その他 その他 プライマー その他 その他
                            その他 ホワイト - ブラック グレー OD OD OD クリーム ホワイト - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 - - - - - - - 油性 油性 油性 油性
                            塗り面積(1回塗り) 2~2.4m2 2~2.4m2 約2.0~3.0m2 - 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 2.0~3.0m2 - - - -

                            300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました