(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,479円
税込単価
1,627円

【特長】乾燥時間(表面乾燥)20℃:15分・塗り面積(一回塗り)2/2.4m2...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 塗り面積(1回塗り):
    2~2.4m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    1~1.2m2
  • 内容量:
    300ml
  • 乾燥時間(表面乾燥):
    20℃:15分
  • 詳細タイプ:
    ガードレール補修スプレー

型番

EA942EA-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EA-66

1個

1,479( 1,627円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】乾燥時間(表面乾燥)20℃:15分
・塗り面積(一回塗り)2/2.4m2、(二回塗り)1/1.2m2
・耐候性に優れた鮮やかな塗膜
・耐油、耐ガソリン性に優れています。
・カラー白
・内容量300ml
・入数1
【商品仕様】
・質量:4200
・JANコード:4548745850888

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66の型番EA942EA-66のページです。
型番EA942EA-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

    300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

    300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ) EA942EA-67

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 紺

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

              [水性]道路線引き用塗料

              [水性]道路線引き用塗料

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                    300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

                    300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                          100ml マルチプライマー EA942EV-20

                          100ml マルチプライマー EA942EV-20

                            メーカー エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ
                            通常価格 1,479円 1,628円 1,003円 867円 777円 1,075円 4,236円 1,063円 894円 1,027円 880円 894円 1,160円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 その他 その他 - - - - 路面用 その他 - その他 - - プライマー
                            ホワイト その他 - - - - - - - OD - - ホワイト
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 - - - - 水性 油性 - - - - 油性
                            塗り面積(1回塗り) 2~2.4m2 2~2.4m2 - - - - - - - 2.0~3.0m2 - - -

                            300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました