(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CG-67
[油性]鉄用ペイント(ツヤあり) 1.6L(ユセイ)テツヨウペイント(ライトグリーン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,661円
税込単価
6,227円

・うすめ方…塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)で...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 詳細1:
    ツヤあり
  • 乾燥時間:
    夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間
  • 塗料の種類:
    シリコンアクリル樹脂塗料
  • 詳細タイプ:
    鉄用ペイント

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい

型番

EA942CG-67 解除

Loading...

製品仕様

型番カラー塗り面積(1回塗り)詳細1
EA942CG-57こげ茶13~18m2ツヤあり
EA942CG-67ライトグリーン13~18m2ツヤあり
商品情報を表示

EA942CG-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CG-67

ライトグリーン
13~18m2
1.6L
-

1個

5,661( 6,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・うすめ方…塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
・用途…・扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品。・ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。(※ポロポロと取れるようなサビは、取り除く必要があります。)
・サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
・シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[油性]鉄用ペイント(ツヤあり)の型番EA942CG-67のページです。
型番EA942CG-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

[油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

    油性高耐久鉄部用 0.7L

    油性高耐久鉄部用 0.7L

      油性高耐久鉄部用 3L

      油性高耐久鉄部用 3L

        油性高耐久鉄部用スプレー

        油性高耐久鉄部用スプレー

          [油性] 錆止め塗料(つや有り)

          [油性] 錆止め塗料(つや有り)

            油性高耐久鉄部用 1.6L

            油性高耐久鉄部用 1.6L

              油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

              油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

                油性高耐久鉄部用 1/5L

                油性高耐久鉄部用 1/5L

                  サビテクトスプレー

                  サビテクトスプレー

                    サビ止め速乾エポキシ

                    サビ止め速乾エポキシ

                      カラーサビ鉄用

                      カラーサビ鉄用

                        サビ止めサビテクト

                        サビ止めサビテクト

                          油性トタン用

                          油性トタン用

                            メーカー エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ
                            通常価格 5,661円 2,865円 8,428円 1,247円 2,900円 6,107円 569円 1,143円 1,864円 2,340円 1,246円 1,592円 2,893円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   9日目   7日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 カラースプレー サビ止め塗料 その他 その他 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 - 屋根・トタン用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 - - 油性 - 油性
                            詳細1 ツヤあり - - - つや有り - - - - - - - -
                            乾燥時間 夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間 - - - 夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間 - - - - - - - -

                            [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942CG-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗り面積(1回塗り) 内容量 色詳細

                            5,661円

                            ( 6,227円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            その他13~18m21.6Lこげ茶

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました