(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングガン EA930BS

コーキングガン EA930BS

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,550円
税込単価
6,105円

【特長】全長395mm・コーキング剤に合わせて吐出量を選べる押出し力切替式(6...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 全長:
    395mm
  • 材質:
    本体:スチール、グリップ:エンジニヤリングプラスチック
  • 商品詳細種別:
    コーキングガン
  • 型番:
    CNV-RS
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他
その他オプション全長395mm
材質本体:スチール、グリップ:エンジニヤリングプラスチック商品詳細種別コーキングガン
型番CNV-RSメーカーTJMデザイン(TaJIma)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930BS

1個

5,550( 6,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】全長395mm
・コーキング剤に合わせて吐出量を選べる押出し力切替式(6mm/12mm)
・押出し力をロスなく伝える独自システムを搭載
・入隅、狭い箇所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル
・入数1
【商品仕様】
・質量:741
・JANコード:4548745849868

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン EA930BSの型番EA930BSのページです。
型番EA930BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングガン EA930BS

コーキングガン EA930BS

    350mm コーキングガン(回転式)

    350mm コーキングガン(回転式)

      コーキングガン コンボイRS900

      コーキングガン コンボイRS900

        コーキングガン EA930BR

        コーキングガン EA930BR

          コーキングガンコンボイジャスト

          コーキングガンコンボイジャスト

            380mm コーキングガン

            380mm コーキングガン

              大型コーキングガン コンボイ J900

              大型コーキングガン コンボイ J900

                コーキングガン コンボイBC

                コーキングガン コンボイBC

                  充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                  充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                    385mm コーキングガン(回転式)

                    385mm コーキングガン(回転式)

                      ハンドル回転式カートリッジガン

                      ハンドル回転式カートリッジガン

                        ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                        ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

                          コーキングガン コンボイSP26

                          コーキングガン コンボイSP26

                            メーカー エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール Panasonic エスコ トラスコ中山 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 5,550円 8,841円 5,509円 6,056円 1,919円 3,319円 2,314円 5,539円 43,760円 2,039円 896円 2,760円 4,804円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 その他 シーリング剤 その他 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他
                            - その他 - 淡黄色 - その他 グレー 淡黄色 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - オプション - - オプション
                            全長 395mm 350mm - 369mm - 380mm - - - 385mm - - -
                            材質 本体:スチール、グリップ:エンジニヤリングプラスチック - - 本体:エンジニヤリングプラスチック - 本体:スチール、グリップ部:アルミダイカスト - - - グリップ:エンジニヤリングプラスチック - - -

                            コーキングガン EA930BSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト