(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
470円 ~ 870円
税込価格
517円 ~ 957円

・超極細繊維で驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細5
重量
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
約42g
300×500

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

幅1mの超ワイド仕様
約93g
300×1000

1個

870( 957円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・超極細繊維で驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
・毛髪の約100分の1の超極細繊維の立体構造で大量の水分を保持します。
・水分のかき取りと同時に超極細繊維のかき取り効果により、軽い水アカ汚れも落せます。
・パイル引き抜けが起こりにくいマイヤー織機を使用した製法で生産されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

    500×315mm除電クロス

    500×315mm除電クロス

      406x406mm マイクロファイバークロス

      406x406mm マイクロファイバークロス

        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

          タオルウエス(100% コットン)

          タオルウエス(100% コットン)

            305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

            305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

              200x300mm 錆除りクロス(防錆)

              200x300mm 錆除りクロス(防錆)

                320x360mm ワイピングクロス

                320x360mm ワイピングクロス

                  300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                  300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                    コンドル おそうじタオル

                    コンドル おそうじタオル

                      おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                      おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                        406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                        406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 エスコ エスコ
                            通常価格 470円 2,079円 850円 3,570円 4,170円 3,140円 931円 1,150円 4,740円 3,000円 3,000円 3,030円 2,970円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マイクロファイバー 不織布ウエス マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス - - マイクロファイバー マイクロファイバー
                            布材質 ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン その他 その他 タオル その他 その他 ポリエステル・ナイロン タオル - - その他 その他
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート - - シート シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 中古 新品 新品 新品 新品 - - 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - ドライ ドライ

                            吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました