(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】材質綿100%・サイズ450×450mm・重量約50g・デリケートな車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    タオル
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 重量:
    約50g
  • サイズ(mm):
    450×450
  • 布材質詳細:
    綿100%
  • 型番:
    04026
  • メーカー:
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

型番

EA929DB-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DB-66

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質綿100%
・サイズ450×450mm
・重量約50g
・デリケートな車のボディに。
・綿量たっぷりで拭き心地が良いです。
・洗車後の拭きあげに、ワックス・コーティング剤の拭きあげに、ガラスやホイールに、車内やダッシュボードに
・汚れたら洗って繰り返し使えるので経済的です。
・入数1
【商品仕様】
・質量:3350
・JANコード:4548745840216

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x450mm 洗車タオル EA929DB-66の型番EA929DB-66のページです。
型番EA929DB-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

    アズワン シーツウエス

    アズワン シーツウエス

      “お掃除用クロス”(10枚入)

      “お掃除用クロス”(10枚入)

        橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋=450枚)

        橋本 カウンタークロス(ダブル)薄手 ブルー (50枚×9袋=450枚)

          吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

          吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

            マジカルダスター【2枚入り】

            マジカルダスター【2枚入り】

              エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

              エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                吸水ワイパー

                吸水ワイパー

                  175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

                  175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

                    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                      ダストグローブ

                      ダストグローブ

                        食器用ふきん

                        食器用ふきん

                          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                            メーカー エスコ アズワン バイリーンクリエイト 橋本クロス エスコ 八ツ矢工業 アズワン ディバーシー エスコ ディバーシー 日本ENJO ボンスター エスコ
                            通常価格 550円 7,140円 4,620円 10,708円 470円 470円 2,940円 29,743円 3,360円 2,322円 4,279円 372円 2,970円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー
                            布材質 タオル シーツ - - ポリエステル・ナイロン タオル タオル その他 その他 その他 - その他 その他
                            形状 シート - シート - シート シート - シート シート シート その他 シート シート
                            生地 中古 中古 新品 - 新品 新品 中古 - 新品 - - - 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ - ドライ - ドライ

                            450x450mm 洗車タオル EA929DB-66のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました