(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円

【特長】EA929AH-1、-2用・サイズ直径182×200(H)・材質プラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品詳細種別:
    専用ボトル
  • サイズ(mm):
    Φ182×200(H)
  • メーカー:
    東京メディカル

型番

EA929AH-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AH-10

1個

1,424( 1,566円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】EA929AH-1、-2用
・サイズ直径182×200(H)
・材質プラスチック
・ポップアップでご使用いただけます。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745830293

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10の型番EA929AH-10のページです。
型番EA929AH-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

[EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

    139x103x245mm ペーパータオルホルダー

    139x103x245mm ペーパータオルホルダー

      クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

      クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

          スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

          スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

            ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)

            ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)

              50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

              50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

                ワイパーホルダー

                ワイパーホルダー

                  キムワイプ S-200

                  キムワイプ S-200

                    工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                    工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                      ハイボンワイパー

                      ハイボンワイパー

                        ドライワイパー

                        ドライワイパー

                          250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                          250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン 日本製紙クレシア エスコ 東京メディカル 三商 エスコ
                            通常価格 1,424円 3,559円 15,589円 2,640円 20,177円 3,319円 1,799円 5,613円 7,091円 8,031円 17,869円 1,000円 5,510円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - 紙ウエス - 関連部品 関連部品 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス - 紙ウエス
                            材質 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 専用ボトル ペーパータオルホルダー(マグネット付) - - - ペーパータオルホルダー ペーパーホルダー(マグネット) - - 工業用ワイパー(ポップアップタイプ) - - -
                            サイズ(mm) Φ182×200(H) 139(W)×103(D)×245(H) - - - - 約50(W)×102~175(D)×245(H) - - - - - -
                            メーカー 東京メディカル タカラ産業 - - - - 山崎実業 - - - - - -

                            [EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました