(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロールワイパー(レーヨン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AH-1
ロールワイパー(レーヨン) ウエス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円

・アルコールを浸透させてウェットとして、またドライとしても使用可能・高圧水流で...

詳細情報を確認する

型番

EA929AH-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
枚数
カラー
薬品目安量
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AH-1

300枚
ホワイト
700~800ml
170×300

1個

1,410( 1,551円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アルコールを浸透させてウェットとして、またドライとしても使用可能
・高圧水流で繊維を交絡させたクリーンな不織布製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールワイパー(レーヨン)の型番EA929AH-1のページです。
型番EA929AH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールワイパー(レーヨン)

ロールワイパー(レーヨン)

    リリナータオル

    リリナータオル

      アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

      アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

        キムタオルホワイト 61030

        キムタオルホワイト 61030

          210x225mm ハンドタオル(200枚)

          210x225mm ハンドタオル(200枚)

            マットクリーナー

            マットクリーナー

              工業用ペーパータオル(キムワイプ)

              工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

                リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

                  小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

                  小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

                    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                      ベンコット ラボ

                      ベンコット ラボ

                        メーカー エスコ アズワン アズワン ケニス エスコ ケニス エスコ 小津産業 小津産業 アズワン ケニス
                        通常価格 1,410円 17,100円 23,481円 652円 434円 1,890円 255円 29,092円 23,211円 24,379円 466円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   4日目~  
                        商品タイプ 不織布ウエス - - - 紙ウエス - 紙ウエス - - - マイクロファイバー
                        布材質 レーヨン - - - その他 - その他 - - - -
                        形状 ロール - - - ディスペンサー - ディスペンサー - - - ディスペンサー
                        生地 新品 - - - 新品 - 新品 - - - -
                        タイプ ドライ - - - ドライ - ドライ - - - -

                        ロールワイパー(レーヨン)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA929AH-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        枚数 カラー 薬品目安量 シートサイズ
                        (mm)

                        1,810円

                        ( 1,991円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        400枚ブルーストライプ850~950ml150×200

                        紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました