(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,740円
税込単価
5,214円

【特長】大判サイズなので、用具置きとしても使用できます。・サイズ300×420...

詳細情報を確認する

型番

EA928AB-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AB-13

1パック

10個入り

4,740( 5,214円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】大判サイズなので、用具置きとしても使用できます。
・サイズ300×420mm
・材質綿100%
・入数10枚
【商品仕様】
・質量:560
・JANコード:4548745847277

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13の型番EA928AB-13のページです。
型番EA928AB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

      400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

      400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

        500×315mm除電クロス

        500×315mm除電クロス

          吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

          吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

              450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

              450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                  406x406mm マイクロファイバークロス

                  406x406mm マイクロファイバークロス

                    使い捨てぞうきん 綿100%

                    使い捨てぞうきん 綿100%

                      330x610mm フランネルクロス

                      330x610mm フランネルクロス

                        新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

                        新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

                          白メリヤスウエス

                          白メリヤスウエス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,740円 3,570円 5,960円 2,079円 470円 2,326円 550円 3,140円 850円 3,904円 1,850円 11,600円 6,600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 タオル その他 タオル ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン タオル その他 その他 - その他 メリヤス メリヤス
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート - シート シート シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 中古 新品 新品 - 新品 新品 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました