(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サスペンダー&ベルトサポーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サスペンダー&ベルトサポーター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,169円
税込単価
13,386円

・〈サスペンダー仕様〉…・ベルトずれを防止するシリコンストッパー付・体の動きに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    サスペンダー本体:ポリエステル、サスペンダーバックル:POM、胴当てベルト本体:ナイロン
  • ベルト幅:
    サスペンダー:46mm
  • 腰回り:
    サスペンダー:M(80~100cm)
  • 重量:
    609g
  • 型番:
    YPLMCRX-LRE
  • ベルトサポーター:
    長さ:800mm、幅:150mm
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • サスペンダー仕様:ベルトずれを防止するシリコンストッパー付・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
  • ベルトサポーター仕様:型崩れを防止するリベットロック構造。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション。

型番

EA925KD-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925KD-101

1個

12,169( 13,386円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・〈サスペンダー仕様〉…・ベルトずれを防止するシリコンストッパー付・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません
・〈ベルトサポーター仕様〉…・型崩れを防止するリベットロック構造・しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造・丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション

(i)ご注意

  • サスペンダー仕様:ベルトずれを防止するシリコンストッパー付・体の動きに柔軟に対応するアクティブリング・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
  • ベルトサポーター仕様:型崩れを防止するリベットロック構造。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー&ベルトサポーターの型番EA925KD-101のページです。
型番EA925KD-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サスペンダー&ベルトサポーター

サスペンダー&ベルトサポーター

    自重堂 サスペンダー EA925KD

    自重堂 サスペンダー EA925KD

      自重堂 サスペンダー EA925KD-66

      自重堂 サスペンダー EA925KD-66

        76x1168mm電工ベルト

        76x1168mm電工ベルト

          スパイダー サスペンダー 240mm

          スパイダー サスペンダー 240mm

            ヌメ皮1本ピンバックルベルト

            ヌメ皮1本ピンバックルベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

                サポートフック

                サポートフック

                  カラーソフトベルト スライドタイプ

                  カラーソフトベルト スライドタイプ

                    カラーソフトベルト ワンピンタイプ

                    カラーソフトベルト ワンピンタイプ

                      ナイロンベルト 穴止めタイプ

                      ナイロンベルト 穴止めタイプ

                        黒皮1本ピンバックルベルト

                        黒皮1本ピンバックルベルト

                          ポリプロピレンローラーバックルベルト

                          ポリプロピレンローラーバックルベルト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ カジメイク コヅチ コヅチ
                            通常価格 12,169円 4,368円 3,371円 6,350円 2,316円 2,379円 1,792円 608円 1,962円 1,647円 522円 2,750円 639円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト その他 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            材質 サスペンダー本体:ポリエステル、サスペンダーバックル:POM、胴当てベルト本体:ナイロン - ポリプロピレン ナイロン - - - - - - - - -
                            ベルト幅 サスペンダー:46mm 46mm 30mm - - - - - - - - - -
                            腰回り サスペンダー:M(80~100cm) - - 736cm~1168cm - - - - - - - - -
                            重量 609g - - - - - - - - - - - -

                            サスペンダー&ベルトサポーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました