(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,229円
税込単価
3,552円

【特長】さわやかなハーブの香り・病室・居室空間・布製品の消臭に・尿臭ブロッカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 商品詳細種別:
    リセッシュ除菌EX 消臭ストロング業務用
  • 内容量:
    2L
  • メーカー:
    花王プロフェショナル

型番

EA922KE-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KE-9

1個

3,229( 3,552円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】さわやかなハーブの香り
・病室・居室空間・布製品の消臭に
・尿臭ブロッカー配合
・においの元となる菌をしっかり除菌・消臭し、菌の繁殖も防ぎます。
・内容量2L
・中性
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745718430

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9の型番EA922KE-9のページです。
型番EA922KE-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9

    トイレマジックリン(消臭ストロング)

    トイレマジックリン(消臭ストロング)

      バスマジックリン

      バスマジックリン

        イレーサーT 4Kg

        イレーサーT 4Kg

          ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

          ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

            スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

            スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

              Kao BIB小分けコック 青

              Kao BIB小分けコック 青

                カビ止め剤

                カビ止め剤

                  住居用洗剤 かんたんマイペット

                  住居用洗剤 かんたんマイペット

                    廃液中和処理剤

                    廃液中和処理剤

                      液体サビ落とし

                      液体サビ落とし

                        ユシロ YCM-EXシャンプー 4L

                        ユシロ YCM-EXシャンプー 4L

                          メーカー エスコ エスコ 花王 横浜油脂工業 ケニス スリーエムジャパン 花王 ミラコン 花王 横浜油脂工業 鈴木油脂工業 ユシロ化学
                          通常価格 3,229円 535円 2,703円 4,067円 3,201円 1,990円 261円 1,015円 2,004円 9,364円 4,321円 7,027円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 洗剤 洗剤 - - 洗剤 クリーナー - 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤
                          用途 住居用 住居用 - - ガラス用 その他 - 住居用 住居用 住居用 - 床・壁用
                          商品詳細種別 リセッシュ除菌EX 消臭ストロング業務用 - - - - - - - - - - -
                          内容量 2L - - - - - - - - - - -
                          メーカー 花王プロフェショナル - - - - - - - - - - -

                          2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング) EA922KE-9のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          絨毯の掃除
                          評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                          においが気になるわけではないですが、やはり定期的に除菌できると気持ちがいいです。容量も数カ月で使い切れるちょうどいいサイズなので重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました