(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トイレマジックリン(消臭ストロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922KD-31
トイレマジックリン(消臭ストロング)【1~4個入り】 トイレ/キョウリョクセンザイ(トイレマジックリン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
535円
税込単価
589円

【用途】・便器内の洗浄、トイレの消臭、便器や床の拭き掃除、除菌・ウィルス除去

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 詳細1:
    トイレ用
  • 詳細2:
    中性
  • 詳細3:
    尿臭ブロッカー配合

型番

EA922KD-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 中性
  • 尿臭ブロッカー配合
型番内容量入数
EA922KD-124.5L
(業務用)
1個
EA922KD-12A4個
EA922KD-31400ml1個
 
商品情報を表示

EA922KD-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KD-31

1個
400ml

1個

535( 589円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・便器内の洗浄、トイレの消臭、便器や床の拭き掃除、除菌・ウィルス除去

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレマジックリン(消臭ストロング)の型番EA922KD-31のページです。
型番EA922KD-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トイレマジックリン(消臭ストロング)

トイレマジックリン(消臭ストロング)

    4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

    4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

        4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

        4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

          洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

          洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

            浴室・洗剤(バスマジックリン)

            浴室・洗剤(バスマジックリン)

              厨房用洗剤(かんたんマイペット)

              厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

                4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

                  ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                  ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                    レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)

                    レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)

                      食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                      食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

                        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

                          1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

                          1.2kg 厨房用強力つけおき洗剤 EA922KA-33

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ サラヤ エスコ エスコ エスコ ケニス LEC エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 535円 3,010円 4,000円 2,990円 886円 2,960円 475円 1,450円 294円 329円 2,480円 1,920円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 - 洗剤 洗剤
                            用途 住居用 住居用 その他 その他 - 住居用 その他 その他 - 住居用 - 住居用 その他
                            詳細1 トイレ用 中性 キュキュット 尿臭ブロッカー配合 - バスマジックリン 弱アルカリ性 ワンダフル - - ファミリーフレッシュ - -
                            詳細2 中性 トイレ用 中性 黄ばみ防止剤配合 - 中性 客室・厨房用 食器用洗剤 - - - - -
                            詳細3 尿臭ブロッカー配合 - - 弱アルカリ性 - 浴室用 簡易清掃用 中性タイプ - - - - -

                            トイレマジックリン(消臭ストロング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA922KD-12
                            EA922KD-12A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数 内容量

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1個4.5L

                            15,000円

                            ( 16,500円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4個4.5L

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました