(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

【特長】家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    ガラス用
  • 内容量:
    500ml
  • 有効期間:
    2~3日

型番

EA922AB-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AB-120

1個

3,990( 4,389円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用できる。
・ガラスの汚れを落としつつ、虫が寄りつかない&虫の付着を軽減します。
・微香性
・有効期間2/3日
・内容量500ml
・入数1
【商品仕様】
・質量:580
・JANコード:4548745722123

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120の型番EA922AB-120のページです。
型番EA922AB-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120

    480ml ステンレスクリーナー

    480ml ステンレスクリーナー

      480ml カーペット用クリーナー

      480ml カーペット用クリーナー

        480ml 油汚れ用クリーナー

        480ml 油汚れ用クリーナー

          400ml 革クリーナー

          400ml 革クリーナー

            600g 排水管洗浄剤

            600g 排水管洗浄剤

              400ml 床ワックス(フローリング用)

              400ml 床ワックス(フローリング用)

                500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                  尿石スケール除去剤

                  尿石スケール除去剤

                    2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

                    2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

                      10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                      10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                        420ml ステンレスクリーナー

                        420ml ステンレスクリーナー

                          500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                          500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,990円 1,732円 2,250円 1,247円 710円 2,040円 710円 310円 2,240円 16,873円 680円 1,920円 800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 樹脂ワックス クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 ガラス用 その他 その他 その他 その他 水回り用 床・壁用 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            内容量 500ml - - - 400ml 600g 400ml 500mL - 2kg 10g - 500g
                            有効期間 2~3日 - - - - - - - - - - - -

                            500ml ガラス用虫よけコート剤 EA922AB-120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました