(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【特長】顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    鉄工材
  • 対応材質:
  • 特性:
    強力
  • 色:
    チャコールグレー
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    400ml
  • 耐熱温度:
    -50~300℃

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SW-10

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。
・強力な腐食防止効果があります。
・内容量400ml
・使用温度範囲5/35℃
・色チャコールグレー
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745845785

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10の型番EA920SW-10のページです。
型番EA920SW-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

    KURE3-36(防錆剤)

    KURE3-36(防錆剤)

      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

        500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

        500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

          スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

          スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

            420ml オイルスプレー(水置換性)

            420ml オイルスプレー(水置換性)

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                極薄膜防錆剤TFPスプレー

                  TFP防錆スプレー

                  TFP防錆スプレー

                    防錆剤スミモールドガード

                    防錆剤スミモールドガード

                      防錆剤TFP100スプレー

                      防錆剤TFP100スプレー

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                        スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                          スリーボンド 防錆潤滑剤

                          スリーボンド 防錆潤滑剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 3,140円 1,220円 2,590円 1,730円 2,226円 990円 1,678円 1,478円 2,108円 1,567円 1,655円 2,084円 3,384円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 18日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目  
                            種類 スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 鉄工材 - - 工作機械 / 自動車部品 / 自転車 / 電気装置 - - 工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材 / 工具類 / その他 金型 / その他 工作機械 / 金型 / その他 金型 工作機械 / 金型 / その他 - 工作機械 / 自動車部品
                            対応材質 - - - - - - - - - - - -
                            特性 強力 強力 - - - 水置換性 - - - - - - -
                            チャコールグレー - - 淡黄色 - - - - - - - - -

                            400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました