(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

【特長】高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ・ダブル...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920A-51

1個

1,730( 1,903円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ
・ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。
・内容量500ml
・使用温度範囲-50/210℃
・色淡黄色
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745844542

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51の型番EA920A-51のページです。
型番EA920A-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

    浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

    浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

      スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

        315g 浸透防錆・防湿・潤滑スプレー(船舶用)

        315g 浸透防錆・防湿・潤滑スプレー(船舶用)

          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

            420ml オイルスプレー(水置換性)

            420ml オイルスプレー(水置換性)

              400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

              400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

                防錆・潤滑スプレー

                防錆・潤滑スプレー

                  刃物専用錆止油 220ml

                  刃物専用錆止油 220ml

                    αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

                    αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml

                      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                      スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                        4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)

                        4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)

                          KURE 2ー26 180ML

                          KURE 2ー26 180ML

                            メーカー エスコ エスコ スリーボンド エスコ エーゼット エスコ エスコ ケニス エーゼット トラスコ中山 スリーボンド エスコ 呉工業
                            通常価格 1,730円 550円 2,084円 910円 830円 990円 3,140円 1,002円 865円 1,062円 2,226円 4,070円 500円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   18日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - 液体 スプレー スプレー スプレー
                            用途 工作機械 / 自動車部品 / 自転車 / 電気装置 電気装置 - 船舶 / 電気装置 / モーター 工具類 - 鉄工材 - - - - - 電気装置 / バッテリー / モーター
                            淡黄色 - - - - - チャコールグレー - - - - - -
                            耐熱温度(℃) -50~210 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 500ml - - 315ml - 420ml 400ml - - - - - -

                            500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました