(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】全長232mm(コードサイズ:直径6×150mm)・材質ナイロン・ねじ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ナイロン
  • 商品詳細種別:
    バンジーコード(シートクリップ付)
  • 全長:
    232mm(コードサイズ:Φ6×150mm)

型番

EA916Y-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916Y-26

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】全長232mm(コードサイズ:直径6×150mm)
・材質ナイロン
・ねじ止め式でシートを強力に掴みます。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745873962

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26の型番EA916Y-26のページです。
型番EA916Y-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26

φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26

    104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

    104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

      THREEAXIS 2個組シートクランプ

      THREEAXIS 2個組シートクランプ

        シート押え

        シート押え

          トラックシート(帆布)

          トラックシート(帆布)

            折りたたみ養生 プラダン

            折りたたみ養生 プラダン

              コ型エース

              コ型エース

                白ゴムシート

                白ゴムシート

                  ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし

                  ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし

                    ゴムシートシート

                    ゴムシートシート

                      ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                      ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

                        プラベニソフト両面NS(ノンスリップ)

                        プラベニソフト両面NS(ノンスリップ)

                          たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

                          たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

                            メーカー エスコ エスコ イチネンアクセス セフティー3 ユタカメイク アイリスオーヤマ エムエフ 和気産業 日大工業 和気産業 日大工業 積水化学工業 日大工業
                            通常価格 660円 1,620円 762円 365円 21,876円 680円 153円 253円 14,993円 1,183円 6,729円 17,958円 3,567円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   1日目   5日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            その他 オプション オプション - オプション - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン ナイロン - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 バンジーコード(シートクリップ付) シートクリップ - - - - - - - - - - -
                            全長 232mm(コードサイズ:Φ6×150mm) 104mm - - - - - - - - - - -

                            φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) EA916Y-26のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ブルーシートの養生
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/06
                            現場仮置き資材をブルーシートで被う際に、めくれ上がり防止としてこの製品を使用しました。
                            屋外の風にはどれくらい効果が有るかわかりませんが、屋内での使用では十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました