(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生クロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

養生クロス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,302円
税込単価
1,432円

特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします

詳細情報を確認する

型番

EA911BC-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BC-51

1.01×3.81

1個

1,302( 1,432円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生クロスの型番EA911BC-51のページです。
型番EA911BC-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生クロス

養生クロス

    750x750x0.3mm 作業用シート

    750x750x0.3mm 作業用シート

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

        3.0mm 吸着養生シート

        3.0mm 吸着養生シート

          床養生ボード(20枚)

          床養生ボード(20枚)

            0.1mm 床面養生シート(厚手)

            0.1mm 床面養生シート(厚手)

              ファイヤーレスキューブランケット

              ファイヤーレスキューブランケット

                0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                  0.08mm 床面養生シート(2巻)

                  0.08mm 床面養生シート(2巻)

                    0.1mm 床面養生シート

                    0.1mm 床面養生シート

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                        1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                        1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                          ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                          ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,302円 1,660円 14,000円 5,003円 19,630円 9,880円 64,000円 32,310円 10,090円 6,470円 11,220円 9,480円 24,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 防炎シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - シートタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ
                            厚さ(mm) 0.254 0.3 約3 - - 0.1 - 1.5 0.08 0.1 0.03 約0.15 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BC-52
                            EA911BC-53
                            EA911BC-54
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            1,358円

                            ( 1,494円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.52×2.03

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2.28×3.04

                            4,055円

                            ( 4,461円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3.04×3.81

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました