(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVシート[#4000]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AB-72
UVシート[#4000] UVシート(4000)EA911AB-72

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,160円
税込単価
19,976円

耐候剤を添加しているため、長期間(3~4年)の使用が可能です。建築など野外での...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細1:
    ハトメ付(アルミ製)

型番

EA911AB-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AB-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
サイズ
厚み
番手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AB-72

UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
5.4×5.4
0.36
-
-
#4000

1個

18,160( 19,976円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候剤を添加しているため、長期間(3~4年)の使用が可能です。
建築など野外での使用にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVシート[#4000]の型番EA911AB-72のページです。
型番EA911AB-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVシート[#4000]

UVシート[#4000]

    UVシート(軽量タイプ)

    UVシート(軽量タイプ)

      0.26mm UVシート

      0.26mm UVシート

        UVクリアシート

        UVクリアシート

          UVシート(#4000/OD色)

          UVシート(#4000/OD色)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 10,280円 1,420円 6,960円 4,410円 7,800円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン シート本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン ポリエチレン
            詳細1 ハトメ付(アルミ製) ハトメなし ハトメ付 - ハトメ付

            この商品のバリエーション

            型番
            EA911AB-71
            EA911AB-73
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 形状 幅×長さ
            (m)
            厚さ
            (mm)
            サイズ 厚み 番手

            10,280円

            ( 11,308円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            UVシート折りたたみタイプシルバー3.6×5.40.36--#4000

            20,680円

            ( 22,748円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            UVシート折りたたみタイプシルバー5.4×7.20.36--#4000

            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました