(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴中敷(衝撃吸収型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

靴中敷(衝撃吸収型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,240円
税込価格
2,464円

・人の足の動きを中敷で調節し、足裏にある「3つのアーチ」をサポートします。足指...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    表生地:ポリエステル、中白地:ポリウレタン・ポリウレタン樹脂
  • 詳細1:
    衝撃吸収型
  • 厚み:
    踵6.5mm、土踏ず:7mm、先端:3mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ
サイズ詳細
適応シューズサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
96mm
266mm
M
25.0~25.5cm

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

99mm
276mm
L
26.0~26.5cm

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・人の足の動きを中敷で調節し、足裏にある「3つのアーチ」をサポートします。足指がしっかり使え、歩行がリズミカルになり足が疲れにくくなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴中敷(衝撃吸収型)

靴中敷(衝撃吸収型)

    24~27cm 靴中敷

    24~27cm 靴中敷

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

        ポリエステルパイル製スリッパ

        ポリエステルパイル製スリッパ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,240円 1,347円 1,220円 140円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 中敷 中敷 中敷 スリッパ
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし
          先芯 なし なし なし なし

          靴中敷(衝撃吸収型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました