(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒靴

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,400円
税込価格
10,340円

・夜間も安心の再帰反射材付。・しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25

1個

9,400( 10,340円 )

1日目

一部当日出荷可能

25.5

1個

9,400( 10,340円 )

2日目

一部当日出荷可能

26

1個

9,400( 10,340円 )

2日目

一部当日出荷可能

26.5

1個

9,400( 10,340円 )

2日目

一部当日出荷可能

27

1個

9,400( 10,340円 )

2日目

一部当日出荷可能

28

1個

9,400( 10,340円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・夜間も安心の再帰反射材付。
・しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口形状です。
・暖かさが持続「3Mシンサレート高機能中綿素材」を使用しています。
・つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒靴

防寒靴

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

        プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

        プロテクティブスニーカーワイドウルブスイノベート ハイカット

          耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

          耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 23.0cm

                メーカー エスコ TULTEX ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 9,400円 3,664円 8,286円 6,103円 7,232円 11,429円 8,286円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   9日目   1日目   1日目   6日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 安全靴 -
                規格 JSAA規格品 - - JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し -
                形状 半長靴 短靴 - ハイカット 短靴 長靴 -
                耐油性 なし なし - あり - なし -
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし - なし -

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました