(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(調整脚・セーフティーガード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DF-51
足場台(調整脚・セーフティーガード付) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
175,490円
税込単価
193,039円

【特長】・アルミ合金製・仮設工業会認定品・手がかり棒4本+セーフティーガード付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 詳細1:
    仮設工業会認定品
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 天板サイズ(W)×(D)mm:
    500×1400~1800

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA905DF-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA905DF-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DF-51

1.05~1.41
4
26.3
830×1760×240

1個

175,490( 193,039円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・仮設工業会認定品
・手がかり棒4本+セーフティーガード付
・脚の長さが調整できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台(調整脚・セーフティーガード付)の型番EA905DF-51のページです。
型番EA905DF-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(調整脚・セーフティーガード付)

足場台(調整脚・セーフティーガード付)

    リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

    リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

        SGS-810セーフティガード「楽駝」

        SGS-810セーフティガード「楽駝」

          [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

          [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

            可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

            可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

              折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

              折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

                足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

                  Proシリーズ 足場台 DL

                  Proシリーズ 足場台 DL

                    可搬式作業台 DWJ型

                    可搬式作業台 DWJ型

                      足場台 (脚部伸縮式)

                      足場台 (脚部伸縮式)

                        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                          四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                          四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                            メーカー エスコ ナカオ ナカオ アズワン エスコ ナカオ アズワン ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 175,490円 168,328円 94,328円 13,110円 122,020円 70,320円 64,171円 18,192円 52,800円 122,902円 28,509円 143,862円 46,844円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   10日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   9日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   12日目   10日目  
                            商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 その他 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 150 150 150 - 150 150 150 - 120 150 150 150 100
                            詳細1 仮設工業会認定品 - - - 仮設工業会認定品 - - - - - - - -
                            詳細2 アルミ合金製 - - - アルミ合金製 - - - - - - - -
                            天板サイズ(W)×(D)mm 500×1400~1800 - - - 500×1545 - - - - - - - -

                            足場台(調整脚・セーフティーガード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA905DF-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            段数 重量(kg) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

                            186,060円

                            ( 204,666円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1.39~1.75527.8890×1760×240

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました