(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DF-34
[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
132,510円
税込単価
145,761円

【特長】・アルミ合金製・手がかり棒4本+セーフティーガード付・脚の長さが調整で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 詳細1:
    仮設工業会認定品
  • 詳細2:
    アルミ合金製
  • 詳細3:
    Φ50キャスター付(片側2輪)
  • 天板サイズ(W)×(D)mm:
    500×1545

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA905DF-34 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番天板高さ
(m)
段数重量
(kg)
天板サイズ
(W×D)mm
折りたたみサイズ
(W×D×H)mm
設置寸法
(W×D)mm
EA905DF-331.05~1.41424500×1,545870×1,720×250795~883×2,396~2,623
EA905DF-341.39~1.75526500×1,545890×1,720×280881~973×2,606~2,833

図面

EA905DF-34

[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付) EA905DF-34図面-1[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付) EA905DF-34図面-2
 
商品情報を表示

EA905DF-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DF-34

1.39~1.75
5
26
890×1720×280

1個

132,510( 145,761円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製
・手がかり棒4本+セーフティーガード付
・脚の長さが調整できます
・Φ50mmキャスター付(片側2輪)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)の型番EA905DF-34のページです。
型番EA905DF-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

[取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

    SGS-810セーフティガード「楽駝」

    SGS-810セーフティガード「楽駝」

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

        足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

        足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

          可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

          可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

            足場台(調整脚・セーフティーガード付)

            足場台(調整脚・セーフティーガード付)

              リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

              リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

                足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                  伸縮脚付足場台 PXGE-FX

                  伸縮脚付足場台 PXGE-FX

                    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                      可搬式作業台 DWJ型

                      可搬式作業台 DWJ型

                        4脚アジャスト式 足場台

                        4脚アジャスト式 足場台

                          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                            メーカー エスコ アズワン ナカオ ナカオ ナカオ エスコ ナカオ アルインコ アルインコ アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン
                            通常価格 122,020円 13,110円 70,320円 18,192円 94,328円 175,490円 168,328円 40,725円 30,925円 143,862円 122,902円 74,250円 64,171円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 10日目   4日目~   4日目   2日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   12日目   1日目   4日目   9日目~  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他
                            最大使用質量(kg) 150 - 150 - 150 150 150 100 100 150 150 120 150
                            詳細1 仮設工業会認定品 - - - - 仮設工業会認定品 - - - - - - -
                            詳細2 アルミ合金製 - - - - アルミ合金製 - - - - - - -
                            詳細3 Φ50キャスター付(片側2輪) - - - - - - - - - - - -

                            [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA905DF-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            段数 重量(kg) 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

                            122,020円

                            ( 134,222円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            1.05~1.41424870×1720×250

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました