(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903FA-180
はしご兼用脚立(アウトリガ-一体) ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,160円
税込単価
49,676円

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付・アウトリガーは伸縮するので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 天板サイズ:
    308×145mm
  • 詳細1:
    アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立
  • 踏ざん幅:
    50mm
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903FA-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903FA-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
重量
脚長
下端幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903FA-180

1.60~1.79
3.36~3.75
5
672(W)×152(D)×1705(H)mm
672~1174×1028~1130
10.2kg
1.68~1.88m
0.67~1.17m、1.05~1.15m

1個

45,160( 49,676円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
・アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
・足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)の型番EA903FA-180のページです。
型番EA903FA-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

    脚立(アウトリガー一体型)

    脚立(アウトリガー一体型)

      はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

      はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

        はしご兼用脚立(調整脚)

        はしご兼用脚立(調整脚)

          はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

          はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

            脚立(アルミ製)

            脚立(アルミ製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 45,160円 55,030円 37,090円 21,380円 31,880円 50,650円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              商品タイプ はしご兼脚立 専用脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立
              最大使用質量(kg) 130 - - 100 100 100
              天板サイズ 308×145mm 308×145mm 332×154mm 300×154mm 251×160mm 251×160mm
              詳細1 アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立 - - - - -
              踏ざん幅 50mm 50mm - - - 55mm

              はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA903FA-120
              EA903FA-150
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天板高さ
              (m)
              はしご全長
              (m)
              段数 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 重量 脚長 下端幅

              48,520円

              ( 53,372円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.02~1.212.16~2.553567(W)×152(D)×1105(H)mm570~970×736~8377.7kg1.08~1.28m0.57~0.97m、0.74~0.84m

              53,080円

              ( 58,388円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.31~1.502.76~3.154620(W)×152(D)×1405(H)mm620~1080×891~9929.0kg1.38~1.58m0.62~1.08m、0.89~0.99m

              はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました