(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA903BD-34A
折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
228,860円
税込単価
251,746円

・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ・手すりを外すと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 機能:
    キャスター
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 詳細2:
    背面キャスター付(Φ75mm)
  • 詳細4:
    フル手すり付
  • 天板サイズ(mm):
    500(W)×523(D)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA903BD-34A 解除

Loading...

図面

EA903BD-33A

作業台(手摺り付/折畳式) 図面
商品情報を表示

EA903BD-34Aの仕様・寸法情報

商品タイプ作業用踏台最大使用質量(Kg)120
天板高さ(m)1.75機能キャスター
詳細1アルミ合金製詳細2背面キャスター付(Φ75mm)
段数7全高(m)2.6~2.8
設置寸法(W)×(D)mm838×1880重量(kg)19.5
折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm838×2205×219詳細3手掛り棒付
詳細4フル手すり付天板サイズ(mm)500(W)×523(D)

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数
全高(m)
設置寸法(W)×(D)mm
重量(kg)
折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BD-34A

1.75
7
2.6~2.8
838×1880
19.5
838×2205×219
手掛り棒付

1個

228,860( 251,746円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
・手すりを外すと、折り畳みが可能です。
・踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)の型番EA903BD-34Aのページです。
型番EA903BD-34Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)

折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)

    MT MTステップDeco2段

    MT MTステップDeco2段

      アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

      アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

        踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

        踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

          折りたたみ式作業台 DXR-120

          折りたたみ式作業台 DXR-120

            フミラック

            フミラック

              セフティーステップ

              セフティーステップ

                折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

                折りたたみ式作業台(天板500ⅹ500mm)

                  作業用踏台「A」

                  作業用踏台「A」

                    メーカー エスコ 森山鉄工 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ハラックス エスコ エスコ アズワン
                    通常価格 194,380円 59,663円 170,508円 8,116円 461,729円 14,168円 27,860円 68,560円 69,948円
                    通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目~   12日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目~  
                    商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                    最大使用質量(Kg) 120 150 - - - 100 136 150 100
                    機能 キャスター キャスター - - - - - キャスター -
                    詳細1 アルミ合金製 - - - - - - アルミ合金製 -
                    詳細2 背面キャスター付(Φ75mm) - - - - - - - -

                    折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA903BD-33A
                    EA903BD-35A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    段数 全高(m) 設置寸法(W)×(D)mm 重量
                    (kg)
                    折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm 詳細3

                    194,380円

                    ( 213,818円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    一部当日出荷可能

                    1.562.4~2.6786×168717.8786×1939×219手掛り棒付

                    242,650円

                    ( 266,915円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    282.9~3.1891×207236.5891×2510×219-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    段数 全高(m) 設置寸法(W)×(D)mm 重量
                    (kg)
                    折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm 詳細3

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト