(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
139,250円
税込単価
153,175円

【特長】最大使用荷重130kg・アルミ合金製・立てかけ角度がわかる側面シール付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 伸縮後全長(m):
    7~7.9
  • 伸長(m):
    6.95~7.09
  • 縮長(m):
    3.01
  • 重量(kg):
    20.5
  • 段数:
    21

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902NC-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902NC-17

1個

139,250( 153,175円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最大使用荷重130kg
・アルミ合金製
・立てかけ角度がわかる側面シール付
・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
・操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
・アウトリガー付
・伸長(m)6.95/7.09
・縮長(m)3.01
・重量(kg)20.5
・段数21
・入数1
【商品仕様】
・質量:20500
・JANコード:4548745873412

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17の型番EA902NC-17のページです。
型番EA902NC-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

    3連はしご TRN

    3連はしご TRN

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        2連はしご CX-DE

        2連はしご CX-DE

          二連はしごサンノテ

          二連はしごサンノテ

            3連はしご KHS-T

            3連はしご KHS-T

              2連伸縮梯子スカイライナー

              2連伸縮梯子スカイライナー

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    2連はしご アルフ

                    2連はしご アルフ

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                        1連はしご アルフ

                        1連はしご アルフ

                          二連はしご(アルミ製)

                          二連はしご(アルミ製)

                            メーカー エスコ アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ アルインコ ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ
                            通常価格 139,250円 77,436円 33,334円 44,994円 48,626円 281,112円 41,124円 197,126円 21,873円 163,814円 50,547円 70,788円 63,230円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 12日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 130 100 100 100 130 100 100 100 100 - 100 150 100
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 3~3.9 2~2.9 - 2~2.9 - - - - - - - -
                            伸縮後全長(m) 7~7.9 - 4~4.9 - - - - - - - - - -

                            3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました