(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三連はしご(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA902NC-8
三連はしご(アルミ製) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
125,160円
税込単価
137,676円

・立てかけ角度がわかる側面シール付・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 材質:
    アルミ合金製
  • 段ピッチ:
    329mm
  • 下端幅:
    440mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902NC-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA902NC-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
縮長(m)
重量(kg)
段数
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902NC-8

7~7.9
3.34
20.5
23
7.95

1個

125,160( 137,676円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・立てかけ角度がわかる側面シール付
・上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
・操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三連はしご(アルミ製)の型番EA902NC-8のページです。
型番EA902NC-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三連はしご(アルミ製)

三連はしご(アルミ製)

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

      三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

      三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

        3連伸縮はしご レン太

        3連伸縮はしご レン太

          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

            二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

            二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

                3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

                    二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ ナカオ ナカオ アズワン ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アズワン
                      通常価格 113,710円 139,250円 171,120円 97,953円 150,708円 99,690円 137,501円 131,942円 38,031円 96,294円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目~   6日目~   10日目   4日目   3日目~   4日目   10日目  
                      商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し
                      最大使用質量(kg) 130 130 130 130 130 100 100 130 100 120
                      伸縮前全長(m) 3~3.9 3~3.9 - - 6~ - ~1.9 6~ 2~2.9 -
                      材質 アルミ合金製 - アルミ合金製 - - - - - - -

                      三連はしご(アルミ製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA902NC-7
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      伸縮後全長
                      (m)
                      縮長(m) 重量(kg) 段数 全長(m)

                      113,710円

                      ( 125,081円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      6~6.93.0118.7206.96

                      はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました