(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,090円
税込単価
84,799円

【特長】最大使用荷重100kg・アルマイト加工(支柱)・全長3.84/8.33...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 伸縮後全長(m):
    8~8.9
  • 伸長(m):
    8.33
  • 縮長(m):
    3.84
  • 重量(kg):
    20.3
  • 段数:
    24
  • 使用角度:
    75度
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番:
    TRN-83

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902AG-13A 解除

Loading...

図面

EA902AG-13A

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13A 図面
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902AG-13A

1個

77,090( 84,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最大使用荷重100kg
・アルマイト加工(支柱)
・全長3.84/8.33m
・使用角度75度
・段数24
・重量20.3kg
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745894677

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13Aの型番EA902AG-13Aのページです。
型番EA902AG-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13A

3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13A

    伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

    伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

      二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

      二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

        スーパーライダー SL

        スーパーライダー SL

          3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

          3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

            アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

            アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

              3連はしご アップスライダー 業務用

              3連はしご アップスライダー 業務用

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                    ワークプラットフォーム/オプション

                    ワークプラットフォーム/オプション

                      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ エスコ アズワン
                        通常価格 77,090円 91,380円 47,810円 100,824円 124,629円 70,816円 212,231円 21,873円 45,020円 5,380円 99,690円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目  
                        商品タイプ 3連はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご 1連はしご 3連はしご 1連はしご 伸縮はしご - 2連はしご
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 その他規格 - JIS規格品 規格無し - 規格無し
                        最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 150 - 100 100 - 100
                        伸縮前全長(m) 3~3.9 ~1.9 2~2.9 ~1.9 3~3.9 - - - ~1.9 - -
                        伸縮後全長(m) 8~8.9 - - - - - - - - - -

                        3.84-8.33m 三連はしご EA902AG-13Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました