(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円

切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。【商品仕様】・ノズル径…内径:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • メーカー型番:
    No.2704
  • 電源コード:
    1.8m
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 重量:
    1.25kg
  • 充電ケーブル:
    1.8m
  • 適用バッテリー容量:
    3~120Ah(5時間率容量)
  • 入力電圧:
    AC100V(50/60Hz)
  • 出力電圧:
    DC14.7V(普通充電時最大)、DC15.7V(iSモード充電時最大)
  • 最大出力電流:
    8A
  • 本体サイズ:
    223×174×130(H)mm
  • 消費電力:
    145W

型番

EA815YA-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815YA-36

1個

9,420( 10,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。
【商品仕様】
・ノズル径…内径:8mm、外径:10mm
・ノズル長…80mm
・使用圧力…0.39~0.69MPa
・エアー消費量…100L/min
・使用コンプレッサー…0.75kw
・吸入口…G(PF)1/4"
・サイズ…125(H)×240(L)mm
・重量…250g
・JAN:4518340578654

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36の型番EA815YA-36のページです。
型番EA815YA-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

    AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

    AC100V 自動充電器 EA815YA-6A

      急速充電器 EZ0L21

      急速充電器 EZ0L21

        リチウムイオン電池(18V)

        リチウムイオン電池(18V)

          充電器 DC1414

          充電器 DC1414

            急速充電器 DC7040

            急速充電器 DC7040

              バッテリー

              バッテリー

                メーカー エスコ エスコ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ
                通常価格 9,420円 8,784円 8,344円 17,302円 6,900円 2,325円 20,300円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   3日目   5日目  
                種類 充電器 充電器 充電器 - 充電器 - 電動アクセサリ
                メーカー型番 No.2704 No.1738 - - - - -
                電源コード 1.8m - - - - - -
                メーカー 大橋産業(BAL) 大橋産業(BAL) - - - - -
                重量 1.25kg 1.23kg - - - - -

                AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました