【特長】免許・資格不要・最高水準の防塵・防水性能(IP67)・本体重量100g...
【特長】免許・資格不要
・最高水準の防塵・防水性能(IP67)
・本体重量100g以下、幅47mmのコンパクトサイズ
・緊急呼び出し機能を搭載
・電池1本で長時間運用
・充電池・充電器は別売です。
・機能一時音量切替機能、コンパンダ機能、スキャン機能、グループ・個別通話機能、VOX機能内蔵、断線検出機能、マイク感度・スケルチ調整その他(受信専用機能/ワンタッチPTT機能/秘話機能/送信出力切替機能【10mW/1mW】/ポケットビープR機能/パワーセーブ機能/トーンバースト機能/VOX感度・ディレイタイム可変/電池残量表示/利用チャンネル設定機能など)
・チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)
・使用周波数帯400MHz帯
・送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
・スピーカー出力40mW以上(8Ω負荷10%歪率時)
・通信距離(目安)市街地:約100/200m
・電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)、または充電式電池(ニッケル水素)(別売)
・連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、ニッケル水素充電池(オプション):約32時間
・サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm
・重量約120g(ニッケル水素電池装着時)
・付属品ベルトクリップ、アタッチメント
・水濡れしやすい厨房内、工場現場、倉庫内、レジャーイベント、交通整理などでの使用に。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745882025
この商品に近い類似品がありませんでした。
トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16Aの型番EA790AF-16Aのページです。
型番EA790AF-16Aに関する仕様情報を記載しております。