(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,880円
税込単価
11,968円

【特長】・サイズ354(W)×232(D)×400(H)mm(電源コード含まず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーキュレーター
  • 電源(V):
    100
  • ハネ径(cm):
    23
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz共用)
  • カラー:
    ブラック
  • コード長さ:
    約1.4m
  • サイズ:
    354(W)×232(D)×400(H)mm(電源コード含まず)
  • 材質:
    ポリプロピレン、HIPS、ABS、Fe
  • 消費電力:
    【首振り固定時】50Hz:20W/23W/26W60Hz:21W/24W/26W【左右首振り時】50Hz:23W/25W/28W60Hz:23W/26W/29W
  • 羽サイズ(枚数):
    3枚
  • 角度調整:
    6段階(-20~90°・6段階)
  • 適応床面積:
    ~20畳
  • 重量:
    約3.0kg
  • 静音:
  • 風量調整:
    3段階(1・2・3)
  • 回転数:
    50Hz:1300回/分、60Hz:1495回/分(強運転時)
  • メーカー型番:
    PCF-HM23
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番

EA763FB-4B 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-1AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-2AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-3AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-4AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-5AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-6AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-7AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-8AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-9AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-10AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-11AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B 取扱説明書-12
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763FB-4B

1個

10,880( 11,968円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ354(W)×232(D)×400(H)mm(電源コード含まず)
・羽サイズ(枚数):23cm(3枚)
・重量:約3.0kg
・電源:AC100V(50/60Hz共用)
・消費電力【首振り固定時】50Hz:20W/23W/26W、60Hz:21W/24W/26W・【左右首振り時】50Hz:23W/25W/28W、60Hz:23W/26W/29W
・風量調整3段階(1・2・3)
・静音:○
・角度調整:6段階(-20~90°・6段階)
・コード長さ:約1.4m
・材質:ポリプロピレン、HIPS、ABS、Fe
・カラー:ブラック
・適応床面積:20畳
・扇風機よりもパワフル送風のサーキュレーターです
・直線的なパワフル送風で室内の空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房効率を上げ一年中使えます
・温度設定を抑えられるので消費電力が少なく省エネにつながります
・静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです
・自動で左右に首を振る首振り機能付きです
・3段階の風量調整と正面から上90度、下20度まで縦方向角度調整ができます
・事故・ケガ防止のため羽根に指が届きにくい安全設計です
・室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます
・入数:1
【商品仕様】
・JANコード:4548745697971

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4Bの型番EA763FB-4Bのページです。
型番EA763FB-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

    サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

    サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

      サーキュレーター(3段階切替)

      サーキュレーター(3段階切替)

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

        ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

          ハイブリッド・ファン

          ハイブリッド・ファン

            アサダ マイクロUV エアコンキット

            アサダ マイクロUV エアコンキット

              アサダ Ph試験紙

              アサダ Ph試験紙

                ナイキ ウェーブルーバー

                ナイキ ウェーブルーバー

                  ウェーブルーバー WL-GL50

                  ウェーブルーバー WL-GL50

                    ESD精密ペンタローブドライバー

                    ESD精密ペンタローブドライバー

                      グリップノブロング

                      グリップノブロング

                        スプリングサイドクランプ 先端部品

                        スプリングサイドクランプ 先端部品

                          メーカー エスコ アイリスオーヤマ アズワン アズワン キングジム アサダ アサダ ナイキ ナイキ PBスイスツールズ トラスコ中山 ミスミ
                          通常価格 10,880円 8,073円 5,000円 34,585円 34,585円 37,447円 4,056円 5,899円 2,775円 1,681円 92円 1,410円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   12日目~   4日目~   6日目   1日目   18日目   18日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ サーキュレーター サーキュレーター サーキュレーター - - - - - - - - -
                          電源(V) 100 100 100 - - - - - - - - -
                          ハネ径(cm) 23 - φ18 - - - - - - - - -
                          電源詳細 AC100V(50/60Hz共用) - - - - - - - - - - -
                          カラー ブラック - - - - - - - - - - -

                          AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました