(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,440円
税込単価
9,284円

【特長】サイズ直径40×156mm・重量176g(電池含)・材質ポリカーボネー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    202(弱) / 8(強)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    176g(電池含)
  • サイズ:
    Φ40×156mm
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 明るさ:
    378ルーメン(強)、39ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    196m(強)、62m(弱)
  • 照射パターン:
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細:
    単3×3本(付属)
  • メーカー:
    PELICANPRODUCTS
  • モード:
    強、弱、点滅
  • メーカー型番:
    3310PL

型番

EA758WR-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758WR-21

1個

8,440( 9,284円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】サイズ直径40×156mm
・重量176g(電池含)
・材質ポリカーボネート
・IPX8(水深1m)
・蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です。
・使用電池単3×3本(付属)
・照射パターン点灯/点滅
・明るさ378ルーメン(強)、39ルーメン(弱)
・電池寿命8時間(強)、202時間(弱)
・照射距離196m(強)
・集光
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745829945

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21の型番EA758WR-21のページです。
型番EA758WR-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

        [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 8,440円 9,410円 790円 980円 9,210円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ランタン
            特殊用途 防水 防水 - - 防水
            最大点灯時間(h) 202(弱) / 8(強) 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 1.5(強) / 3(弱、点滅) 5 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中)
            電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単1 乾電池単3

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました