【特長】光源白色LED球3個・明るさ150ルーメン(強)・照射距離40m(強)...
【特長】光源白色LED球3個
・明るさ150ルーメン(強)
・照射距離40m(強)
・使用電池単4電池3本(付属)
・電池寿命約8時間(強)、約13時間(弱)
・サイズ59×49×36(H)mm
・重量52g(本体のみ)
・明るさ3段階切替式
・白色LED3灯、白色LED2灯、白色LED1灯の3パターン切替式
・防雨仕様(IPX4)
・ヘッド角度調整可能(約45°まで3段階の角度調整が可能)
・約1mの耐衝撃構造
・ベルト幅25mm
・調光機能
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745889130
この商品に近い類似品がありませんでした。
[単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10Bの型番EA758EA-10Bのページです。
型番EA758EA-10Bに関する仕様情報を記載しております。