(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,786円
税込単価
6,365円

【特長】鏡サイズ上・下面:179×196mm、中面:179×297mm,、手鏡...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • タイプ:
    スタンドタイプ
  • 重量:
    1440g
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 枠サイズ:
    使用時:190×420×450mm、収納時:190×329×37mm、手鏡:157×256×8mm
  • 鏡サイズ:
    上・下面:179×196mm、中面:179×297mm、手鏡:145×145mm

型番

EA724YG-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724YG-21

1個

5,786( 6,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】鏡サイズ上・下面:179×196mm、中面:179×297mm,、手鏡:145×145mm
・枠サイズ使用時:190×420×450mm、収納時:190×329×37mm、手鏡:157×256×8mm
・材質ABS樹脂、ガラス鏡
・重量1440g
・手鏡付の縦型三面鏡です。
・入数1
【商品仕様】
・質量:1700
・JANコード:4548745859812

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21の型番EA724YG-21のページです。
型番EA724YG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

    φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

    φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

      180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

      180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

          ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

          ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

            ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

            ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

              カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

              カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

                カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                  カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

                  カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

                    カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

                    カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

                      175×140×330mmスタンドミラー

                      175×140×330mmスタンドミラー

                        ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                        ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                          カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

                          カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット エスコ ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット
                            通常価格 5,786円 1,869円 2,670円 10,237円 5,153円 450円 87,308円 41,705円 61,915円 125,599円 2,300円 86,050円 92,070円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            ミラー形状 角型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 - 角型 丸型 丸型 -
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス アクリル ガラス ガラス - - - ステンレス ガラス アクリル -
                            タイプ スタンドタイプ - スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - - - ポールタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ -
                            重量 1440g 275g 500g - - - - - - - 500g - -
                            材質 ABS樹脂 PS樹脂、トリブレン樹脂 PVC - - PS樹脂 - - - - マット:フェルト、本体:スチール(粉耐塗装) - -

                            179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました