(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,700円
税込単価
24,970円

【特長】〈セット内容〉EA661AC-2×4・総重量4.4kg・サイズ290×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    290
  • 奥行 (mm):
    247
  • 高さ (mm):
    342
  • 材質:
    ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
  • 内寸:
    パーツケースサイズ:220×158×35(H)mm
  • 外寸:
    パーツケースサイズ:241×225×55(H)mm
  • 総重量:
    4kg
  • 付属パーツケース:
    EA661AC-2×4

型番

EA661AC-112 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AC-112

1個

22,700( 24,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】〈セット内容〉EA661AC-2×4
・総重量4.4kg
・サイズ290×247×342(H)mm
・材質ボックス:ポリプロピレンパーツケース:ポリカーボネート
・カラーコーディングができるケースで内容量の識別が簡単にできます。簡易的な踏み台としてもお使い頂けます。
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745881240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112の型番EA661AC-112のページです。
型番EA661AC-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112

290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112

    エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

    エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

      375×265×305mmハンディボックス

      375×265×305mmハンディボックス

        347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

        347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

          エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

          エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

            エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

            エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

              パーツキャビネット 奥行250mm

              パーツキャビネット 奥行250mm

                エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

                  ストッパーケース ブラック

                  ストッパーケース ブラック

                    パーツケース(175x143x32(H)mm)

                    パーツケース(175x143x32(H)mm)

                      ピックケース 高さ 140~880mm

                      ピックケース 高さ 140~880mm

                        178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                        178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山金工業 エスコ アステージ エスコ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 22,700円 3,020円 15,507円 31,130円 3,740円 5,500円 24,547円 5,120円 2,157円 790円 10,262円 350円 790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し ポケット - 引出し ポケット ポケット 引出し ポケット 引出し ポケット 引出し ポケット ポケット
                            間口 (mm) 290 241 - 347 241 298 - 298 294 175 - 178 175
                            奥行 (mm) 247 225 - 305 225 284 250 284 200 143 223 120 143
                            高さ (mm) 342 55 - 342 55 55 - 55 - 32 - 60 32
                            材質 ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート ポリカーボネート ポリプロピレン パーツケース:ポリカーボネイト、ハンディボックス:ポリプロピレン ポリカーボネート ポリカーボネート - ポリカーボネート - ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン

                            290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました