(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力アイボルト(高純度・熱処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超強力アイボルト(高純度・熱処理)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,200円 ~ 39,590円
税込価格
2,420円 ~ 43,549円

【特長】高純度熱処理で強度に優れたアイボルトです。【仕様】材質:高純度熱処理ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    高純度熱処理スチール
  • 色:
    赤(粉体塗装)
  • 止めねじピッチ:
    並目

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様一覧

型番d1d2d3d4hkl
単位-mm
EA638SR-21M620362036813.0
EA638SR-22M820362036813.0
EA638SR-23M10254525451017.0
EA638SR-24M12305430531220.5
EA638SR-25M16356335621427.0
EA638SR-26M20357240711630.0
EA638SR-27M24508050902036.0
EA638SR-29M3675126701282854.0
EA638SR-30M4285144801273263.0
EA638SR-31M48100166901683868.0
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
内径(mm)
線径(mm)
止めねじ長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
M6
20
8
13mm

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.8
M8
20
8
13mm

1個

2,480( 2,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

1
M10
25
10
17mm

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.6
M12
30
12
20.5mm

1個

3,230( 3,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

4
M16
35
14
27mm

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
M20
35
16
30mm

1個

7,560( 8,316円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
M24
50
20
36mm

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
M30
60
24
45mm

1個

14,890( 16,379円 )

2日目

一部当日出荷可能

16
M36
70
28
54mm

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

24.0
M42
80
32
63mm

1個

26,600( 29,260円 )

1日目

一部当日出荷可能

32.0
M48
90
38
68mm

1個

39,590( 43,549円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高純度熱処理で強度に優れたアイボルトです。
【仕様】
材質:高純度熱処理スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力アイボルト(高純度・熱処理)

超強力アイボルト(高純度・熱処理)

    超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

    超強力型アイナット(高純度・熱処理スチール製)

      アイボルト(ユニクロメッキ)

      アイボルト(ユニクロメッキ)

        アイボルト(炭素鋼製)

        アイボルト(炭素鋼製)

          アイナット(ステンレス製)

          アイナット(ステンレス製)

            アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

            アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,200円 2,310円 390円 130円 520円 110円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ アイボルト - アイボルト アイボルト その他 アイボルト
              材質 高純度熱処理スチール - 鉄(SS400) 炭素鋼 鍛造ステンレス(SUS304) 鍛造鋼(亜鉛メッキ)
              赤(粉体塗装) - - - - -
              止めねじピッチ 並目 - - - - -

              超強力アイボルト(高純度・熱処理)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              製品試験に使用しています
              評価 5.0満足度:5.02024/03/22
              製品を評価試験するときに使用しています。小さな試験対象品に大きな荷重をかける必要がありました。JISの規格品ですと荷重に耐えられないので、この商品を選定しました。かけた荷重にも破損することなく無事に試験は終了しました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました